Produits et Solutions
Connecteurs DIN 41612
Les connecteurs DIN pour cartes de circuits imprimés ont fait leur preuve des millions de fois et sont devenus un grand classique pour la connexion des cartes de circuits imprimé et les réseaux de base. Les clients HARTING font l'éloge de sa robustesse ainsi que des progrès et des optimisations continus.
Connecteurs DIN
Classiques et robustes : les connecteurs DIN
Fiables, robustes et éprouvés des millions de fois – nos connecteurs à pion DIN pour cartes de circuits imprimés et leurs variantes sont constamment améliorés et développés pour répondre aux exigences de nos clients.
Les principales familles de produit de la série DIN 41612 sont les gammes connecteurs de puissance, les connecteurs de signaux et les produits correspondants dans la série har-bus®64.
Technique de raccordement
Les connecteurs HARTING DIN 41612 peuvent être raccordés à l'aide de techniques standard. La technique de raccordement adaptée de la carte de circuit imprimé est choisie en fonction de facteurs tels que le type de câble, la section de câble, du type ou du nombre de contacts. Découvrez la large gamme d'options de raccordement.
Exemple d'application
Arrivée en toute sécurité – avec le module de commande ferroviaire DIN 41612 : Les solutions pour les applications ferroviaires sont toujours soumises à des conditions particulièrement difficiles comme des vibrations, la chaleur ou le froid. Cela s'applique également à la technologie de raccordement pour les modules de commande ferroviaires. HARTING a développé une embase unique en son genre, entièrement métallique et constituée de zinc coulé sous pression pour de telles applications.
Connecteurs DIN 41612 Power
Pour les intensités de 6 A à 15 A : DIN Power
Les connecteurs DIN 41612 Power avec un pas de 5,08 mm sont utilisés de façon privilégiée dans les applications nécessitant des raccordements particulièrement robustes ou la transmission de courants forts de 6 A à 15 A. Les exigences relatives à ces connecteurs standardisés IEC 606032 sont assurées par notre vaste gamme de boîtiers pour embases et accessoires, comprenant des versions entièrement fabriquées en métal garantissant la robustesse nécessaire et assurant un blindage complet du câble en rack. Les connecteurs HARTING DIN Power disposent également d'une faible résistance de contact due à leurs surfaces de contact affinées.
Types DIN 41612 pour les connecteurs Power
PDF : Données techniques
Le catalogue HARTING énumère les données techniques pour :
Connecteur de signaux DIN 41612
Haute densité de contact et robustesse : DIN signal
Les connecteurs de signaux mâles et femelles avec un pas de 2,54 mm, conformes à la norme DIN IEC 606032, garantissent la robustesse ainsi qu'une densité élevée des contacts nécessaires – jusqu'à 96 contacts dans un connecteur. De nombreuses options de raccordement (carte à carte, mezzanine ou câble à carte), jusqu'à 2 A par contact, qualité de transmission remarquable et une faible résistance de contact : voici les caractéristiques qui font du DIN Signal la fiche préférée pour les applications exigeantes. Ils ont fait leur preuve en tant que solution fiable dans les domaines de la construction de machines, des technologies d'automatisation et les applications ferroviaires.
Types DIN 41612 pour les connecteurs de signaux
har-bus®64
Connecteurs har-bus® 64 pour les applications VME 64x
Les connecteurs har-bus® 64 sont conçus pour une utilisation dans les applications VME 64x. Ils bénéficient d'une compatibilité ascendante et descendante à 100% avec les connecteurs DIN 41612 de type C. Ceci permet de doter le système d'une extension avec deux rangées supplémentaires sans devoir retravailler toutes les cartes filles .
har-bus®64 - Les avantages
HARTING a joué un rôle clé dans l'extension de l'architecture VME 64 bits et les taux de données de 160 Mbits/s (VME 64x) grâce au développement du nouveau connecteur rétrocompatible équipé de 160 contacts.
- Contacts I/O supplémentaires pour connecteur ou la prise en charge de futures fonctionnalités
- Configurations améliorée du signal/terrain : assurant ainsi des vitesses de transmission du signal pouvant aller jusqu'à 320 Mo/s (bus VME), 1,25 Gb/s (Gigabit Ethernet) ou 3,125 Gb/s (en sériel, point-à-point)
- Insertion sous tension (les cartes peuvent, par exemple, être insérées lorsque l'équipement est en service)
- Normalisées selon IEC 610764-113
- Jusqu'à 160 contacts
- Connecteur pour commutateur pour le montage automatique en série
Rétrocompatibilité
La conception du connecteur femelle har-bus® 64 permet de raccorder des connecteurs mâles à cinq et trois rangées. Les connecteurs mâles à cinq rangées peuvent également être enfichés dans les connecteurs femelles à trois rangées.
Ce type de rétrocompatibilité permet à l'utilisateur d'entrer progressivement dans une classe de performance supérieure tout en utilisant simultanément les cartes secondaires existantes sur des emplacements techniquement moins exigeants.
Accessoires et outils DIN 41612
Outils
Le système d'outil modulaire HARTING peut être utilisé pour effectuer des raccordement à insertion en force pour de nombreux connecteurs différents. Les outils sont un avantage clé pour une opération économique.
Vous trouverez tous les outils pour la création d'un système d'outillage adapté dans le DIN 41612 de HARTING.
Technique de raccordement
Les connecteurs HARTING DIN 41612 peuvent être raccordés à l'aide de techniques standard. La technique de raccordement adaptée de la carte de circuit imprimé est choisie en fonction de facteurs tels que le type de câble, la section de câble, du type ou du nombre de contacts. Découvrez la large gamme d'options de raccordement.